Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A húzófüles sapkákat úgy tervezték, hogy megvédjék az alkalmazásokat a szennyeződésektől és a kiömlésektől. A húzófül kialakítása nagyobb felületi érintkezési felületet biztosít, kisebb megfogóerőt igényel a beszerelés és eltávolítás során.
A fülek különösen hasznosak azokban az alkalmazásokban, amelyek gyors eltávolítást igényelnek a mechanikai folyamat során, ezért népszerű választás a különböző iparágakban.
A felhasznált anyagok rugalmassága lehetővé teszi az alkalmazásokhoz való szoros illeszkedést. A fül hozzáadása nélkülözhetetlen választássá teszi őket.
Anyag: EVA, SR 6449 Szín: Sárga, Fekete, Piros Sorozat szám: SR6110, SR1066
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | Szín | Anyag | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17,5518 Ft - 56,3494 Ft | 27000 Raktáron |
0.209 in
5.3 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
17,634 Ft - 66,3302 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.142 in
3.6 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
147,5616 Ft - 260,9547 Ft | 8850 Raktáron |
0.988 in
25.1 mm
|
Piros
|
SR 6449
|
2
|
||
30,2708 Ft - 85,0441 Ft | 4360 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
62,5541 Ft - 147,6318 Ft | 5000 Raktáron |
0.366 in
9.3 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
378,3508 Ft - 761,0314 Ft | 350 Raktáron |
1.626 in
41.3 mm
|
Piros
|
SR 6449
|
2
|
||
85,336 Ft - 178,8216 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.811 in
20.6 mm
|
Piros
|
SR 6449
|
2
|
||
18,8662 Ft - 70,9047 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
58,7206 Ft - 110,204 Ft | 15258 Raktáron |
0.343 in
8.7 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
136,554 Ft - 645,306 Ft | 11250 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Piros
|
SR 6449
|
2
|
||
37,7597 Ft - 88,7869 Ft | 5446 Raktáron |
0.366 in
9.3 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
340,4678 Ft - 492,7991 Ft | 1015 Raktáron |
1.228 in
31.2 mm
|
Piros
|
SR 6449
|
2
|
||
29,3261 Ft - 80,5736 Ft | 15500 Raktáron |
0.425 in
10.8 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
56,1057 Ft - 101,2628 Ft | 15700 Raktáron |
0.303 in
7.7 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
144,8919 Ft - 230,8046 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.937 in
23.8 mm
|
Piros
|
SR 6449
|
2
|
||
64,731 Ft - 151,7904 Ft | 1750 Raktáron |
0.382 in
9.7 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
34,20 Ft - 94,0892 Ft | 500 Raktáron |
0.295 in
7.5 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
19,0304 Ft - 52,1909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.295 in
7.5 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
306,7879 Ft - 717,3658 Ft | 2100 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
Piros
|
SR 6449
|
2
|
||
21,0977 Ft - 58,013 Ft | 85061 Raktáron |
0.303 in
7.7 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz