20123024
1222542
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 28,9564 Ft |
| A | 350.0 mm |
|---|---|
| A | 13.78 in |
| B | 50.0 mm |
| B | 1.969 in |
| C | 1.102 in |
| C | 28.0 mm |
| D | 3.8 mm |
| D | 0.15 in |
| Szakítószilárdság | 20.0 kg-f |
| Eltávolíthatóság | Lehúzható füllel |
| Típus | SentryLock |
| Termék anyaga | PP |
| Záró mechanizmus | Acetál zárópofa |
| Szín | Piros |
| Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz