Menü Keresés

Imbuszcsavar takarósapkák

Raktáron

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

UPS dobozok belsejében használható, amikor a nagyfeszültségű kábelek a fém csavarfejek közelében haladnak.Fedje le és védje a belső kulcsnyílású csavarokat a portól és szennyeződéstől, miközben letisztult megjelenést biztosít.Használható berendezésekben, elektromos alkalmazásokban és autóiparban. Anyag: Szilikon, LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke Sorozat szám: SR1628, SR1813

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
24 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csavarmenet D Szín d h H Típus Megveszem
18,4538 Ft - 18,4538 Ft 87580 Raktáron
M8
13.0 mm
Szürke
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
17,1345 Ft - 17,1345 Ft 30300 Raktáron
M6
10.0 mm
Fehér
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
24,6564 Ft - 34,3955 Ft 65300 Raktáron
M12
18.0 mm
Szürke
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
21,962 Ft - 30,5925 Ft 16800 Raktáron
M10
16.0 mm
Fekete
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
50,0286 Ft - 50,0286 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.9 mm
Fekete
6.7 mm
5.0 mm
6.5 mm
18,4538 Ft - 18,4538 Ft 24000 Raktáron
M8
13.0 mm
Fehér
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
24,6564 Ft - 34,3955 Ft 111380 Raktáron
M12
18.0 mm
Fekete
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
10170397 51,2916 Ft - 51,2916 Ft 100 Raktáron
Fekete
8.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
26,9298 Ft - 37,5249 Ft 5000 Raktáron
M16
24.0 mm
Fekete
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
24,6564 Ft - 34,3955 Ft 15500 Raktáron
M12
18.0 mm
Fehér
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
34,62 Ft - 48,2744 Ft 4500 Raktáron
M20
30.0 mm
Fehér
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
26,9298 Ft - 37,5249 Ft 7000 Raktáron
M16
24.0 mm
Fehér
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
38,0723 Ft - 53,1018 Ft 5000 Raktáron
M20
30.0 mm
Szürke
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
51,7827 Ft - 51,7827 Ft 16000 Raktáron
Fekete
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
27,1824 Ft - 37,9038 Ft 4580 Raktáron
M16
24.0 mm
Szürke
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
21,962 Ft - 30,5925 Ft 14500 Raktáron
M10
16.0 mm
Szürke
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
34,62 Ft - 48,2744 Ft 7000 Raktáron
M20
30.0 mm
Fekete
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
17,1345 Ft - 17,1345 Ft 8625 Raktáron
M6
10.0 mm
Szürke
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
15,4646 Ft - 15,4646 Ft 18600 Raktáron
M5
9.0 mm
Szürke
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
21,7375 Ft - 30,2978 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
16.0 mm
Fehér
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
  • / 2
Csavartakaró sapka M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Szürke

10058213

Ártartomány
18 Ft - 18 Ft

Készletszintek
87580 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Csavarmenet
    M8
Csavartakaró sapka M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Fehér

10058190

Ártartomány
17 Ft - 17 Ft

Készletszintek
30300 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Csavarmenet
    M6
Imbuszcsavar sapkák M12 LDPE - PIR Szürke

10058275

Ártartomány
34 Ft - 24 Ft

Készletszintek
65300 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Csavarmenet
    M12
Csavartakaró sapka M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Fekete

10058268

Ártartomány
30 Ft - 21 Ft

Készletszintek
16800 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Csavarmenet
    M10
Csavartakaró sapka 6.5 mm Szilikongumi Fekete

10340424

Ártartomány
50 Ft - 50 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    6.5 mm
  • D
    8.9 mm
  • d
    6.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Szín
    Fekete
Csavartakaró sapka M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Fehér

10058220

Ártartomány
18 Ft - 18 Ft

Készletszintek
24000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Csavarmenet
    M8
Csavartakaró sapka M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR Fekete

10058299

Ártartomány
34 Ft - 24 Ft

Készletszintek
111380 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Csavarmenet
    M12
Csavartakaró sapka 7.5 mm Szilikongumi Fekete

10170397

Ártartomány
51 Ft - 51 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    7.5 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Szilikongumi
Csavartakaró sapka M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Fekete

10058329

Ártartomány
37 Ft - 26 Ft

Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Csavarmenet
    M16
Imbuszcsavar sapkák M12 LDPE - PIR Fehér

10058282

Ártartomány
34 Ft - 24 Ft

Készletszintek
15500 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Csavarmenet
    M12
Csavartakaró sapka M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Fehér

10058343

Ártartomány
48 Ft - 34 Ft

Készletszintek
4500 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Csavarmenet
    M20
Csavartakaró sapka M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Fehér

10058312

Ártartomány
37 Ft - 26 Ft

Készletszintek
7000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Csavarmenet
    M16
Csavartakaró sapka M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Szürke

10058336

Ártartomány
53 Ft - 38 Ft

Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Csavarmenet
    M20
Csavartakaró sapka 8.5 mm Szilikongumi Fekete

10340400

Ártartomány
51 Ft - 51 Ft

Készletszintek
16000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Szilikongumi
Csavartakaró sapka M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Szürke

10058305

Ártartomány
37 Ft - 27 Ft

Készletszintek
4580 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Csavarmenet
    M16
Csavartakaró sapka M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Szürke

10058244

Ártartomány
30 Ft - 21 Ft

Készletszintek
14500 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Csavarmenet
    M10
Csavartakaró sapka M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Fekete

10058350

Ártartomány
48 Ft - 34 Ft

Készletszintek
7000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Csavarmenet
    M20
Csavartakaró sapka M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Szürke

10058183

Ártartomány
17 Ft - 17 Ft

Készletszintek
8625 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Csavarmenet
    M6
Csavartakaró sapka M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Szürke

10058152

Ártartomány
15 Ft - 15 Ft

Készletszintek
18600 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Csavarmenet
    M5
Csavartakaró sapka M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Fehér

10058251

Ártartomány
30 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Csavarmenet
    M10