Menü Keresés

Imbuszcsavar takarósapkák

Raktáron

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

UPS dobozok belsejében használható, amikor a nagyfeszültségű kábelek a fém csavarfejek közelében haladnak.Fedje le és védje a belső kulcsnyílású csavarokat a portól és szennyeződéstől, miközben letisztult megjelenést biztosít.Használható berendezésekben, elektromos alkalmazásokban és autóiparban. Anyag: Szilikon, LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke Sorozat szám: SR1628, SR1813

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
24 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csavarmenet D Szín d h H Típus Megveszem
48,8084 Ft - 48,8084 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8 in;M4
8.9 mm
Fekete
6.7 mm
5.0 mm
6.5 mm
2
10170397 50,0405 Ft - 50,0405 Ft 2300 Raktáron
1/4 in;M5
Fekete
8.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
2
16,7166 Ft - 16,7166 Ft 19000 Raktáron
M6
10.0 mm
Fekete
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
16,7166 Ft - 16,7166 Ft 46125 Raktáron
M6
10.0 mm
Szürke
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
26,5194 Ft - 36,9793 Ft 80 Raktáron
M16
24.0 mm
Szürke
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
24,055 Ft - 33,5566 Ft 2380 Raktáron
M12
18.0 mm
Fekete
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
18,0037 Ft - 18,0037 Ft 169580 Raktáron
M8
13.0 mm
Szürke
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
15,0874 Ft - 15,0874 Ft 7600 Raktáron
M5
9.0 mm
Szürke
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
15,0874 Ft - 15,0874 Ft 4000 Raktáron
M5
9.0 mm
Fehér
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
21,4264 Ft - 29,8464 Ft 3300 Raktáron
M10
16.0 mm
Fekete
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
24,055 Ft - 33,5566 Ft 19400 Raktáron
M12
18.0 mm
Szürke
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
24,055 Ft - 33,5566 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
18.0 mm
Fehér
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
16,7166 Ft - 16,7166 Ft 14300 Raktáron
M6
10.0 mm
Fehér
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
26,273 Ft - 36,6097 Ft 750 Raktáron
M16
24.0 mm
Fekete
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
15,0874 Ft - 15,0874 Ft 5000 Raktáron
M5
9.0 mm
Fekete
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
21,4264 Ft - 29,8464 Ft 18000 Raktáron
M10
16.0 mm
Szürke
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
26,273 Ft - 36,6097 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
24.0 mm
Fehér
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
21,2073 Ft - 29,5588 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
16.0 mm
Fehér
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
33,7756 Ft - 47,097 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M20
30.0 mm
Fekete
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
33,7756 Ft - 47,097 Ft 16500 Raktáron
M20
30.0 mm
Fehér
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
  • / 2
Csavartakaró sapka 8. M4 6.5 mm Szilikon Fekete

10340424

Ártartomány
48 Ft - 48 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    6.5 mm
  • D
    8.9 mm
  • d
    6.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Csavarmenet
    8 in;M4
Csavartakaró sapka 1/4. M5 7.5 mm Szilikon Fekete

10170397

Ártartomány
50 Ft - 50 Ft

Készletszintek
2300 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    7.5 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Csavarmenet
    1/4 in;M5
  • Szín
    Fekete
Csavartakaró sapka M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE Fekete

10058206

Ártartomány
16 Ft - 16 Ft

Készletszintek
19000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Csavarmenet
    M6
Csavartakaró sapka M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE Szürke

10058183

Ártartomány
16 Ft - 16 Ft

Készletszintek
46125 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Csavarmenet
    M6
Csavartakaró sapka M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE Szürke

10058305

Ártartomány
36 Ft - 26 Ft

Készletszintek
80 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Csavarmenet
    M16
Csavartakaró sapka M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE Fekete

10058299

Ártartomány
33 Ft - 24 Ft

Készletszintek
2380 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Csavarmenet
    M12
Csavartakaró sapka M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE Szürke

10058213

Ártartomány
18 Ft - 18 Ft

Készletszintek
169580 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Csavarmenet
    M8
Csavartakaró sapka M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE Szürke

10058152

Ártartomány
15 Ft - 15 Ft

Készletszintek
7600 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Csavarmenet
    M5
Csavartakaró sapka M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE Fehér

10058169

Ártartomány
15 Ft - 15 Ft

Készletszintek
4000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Csavarmenet
    M5
Csavartakaró sapka M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE Fekete

10058268

Ártartomány
29 Ft - 21 Ft

Készletszintek
3300 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Csavarmenet
    M10
Imbuszcsavar sapkák M12 LDPE Szürke

10058275

Ártartomány
33 Ft - 24 Ft

Készletszintek
19400 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Csavarmenet
    M12
Imbuszcsavar sapkák M12 LDPE Fehér

10058282

Ártartomány
33 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Csavarmenet
    M12
Csavartakaró sapka M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE Fehér

10058190

Ártartomány
16 Ft - 16 Ft

Készletszintek
14300 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Csavarmenet
    M6
Csavartakaró sapka M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE Fekete

10058329

Ártartomány
36 Ft - 26 Ft

Készletszintek
750 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Csavarmenet
    M16
Csavartakaró sapka M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE Fekete

10058176

Ártartomány
15 Ft - 15 Ft

Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Csavarmenet
    M5
Csavartakaró sapka M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE Szürke

10058244

Ártartomány
29 Ft - 21 Ft

Készletszintek
18000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Csavarmenet
    M10
Csavartakaró sapka M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE Fehér

10058312

Ártartomány
36 Ft - 26 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Csavarmenet
    M16
Csavartakaró sapka M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE Fehér

10058251

Ártartomány
29 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Csavarmenet
    M10
Csavartakaró sapka M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE Fekete

10058350

Ártartomány
47 Ft - 33 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Csavarmenet
    M20
Csavartakaró sapka M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE Fehér

10058343

Ártartomány
47 Ft - 33 Ft

Készletszintek
16500 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Csavarmenet
    M20