Menü Keresés

Imbuszcsavar takarósapkák

Raktáron

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

UPS dobozok belsejében használható, amikor a nagyfeszültségű kábelek a fém csavarfejek közelében haladnak.Fedje le és védje a belső kulcsnyílású csavarokat a portól és szennyeződéstől, miközben letisztult megjelenést biztosít.Használható berendezésekben, elektromos alkalmazásokban és autóiparban. Anyag: Szilikon, LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke Sorozat szám: SR1628, SR1813

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
24 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csavarmenet D Szín d h H Típus Megveszem
50,5197 Ft - 50,5197 Ft 17000 Raktáron
5/16 in;M6
Fekete
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
2
18,0037 Ft - 18,0037 Ft 3000 Raktáron
M8
13.0 mm
Fehér
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
37,1437 Ft - 51,8067 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M20
30.0 mm
Szürke
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
18,1817 Ft - 18,1817 Ft 12000 Raktáron
M8
13.0 mm
Fekete
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
  • / 2
Csavartakaró sapka 5/16. M6 8.5 mm Szilikon Fekete

10340400

Ártartomány
50 Ft - 50 Ft

Készletszintek
17000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • Csavarmenet
    5/16 in;M6
  • Szín
    Fekete
Csavartakaró sapka M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE Fehér

10058220

Ártartomány
18 Ft - 18 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Csavarmenet
    M8
Csavartakaró sapka M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE Szürke

10058336

Ártartomány
51 Ft - 37 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Csavarmenet
    M20
Imbuszcsavar sapkák M8 LDPE Fekete

10058237

Ártartomány
18 Ft - 18 Ft

Készletszintek
12000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Csavarmenet
    M8