Allen Screw Caps firmly fit atop hex socket screws. They protect against damage and contamination. Used in sectors, including electronics and furniture making.
Az imbuszfejű csavar elrejtésére és a portól, szennyeződéstől és sérüléstől való védelmére szolgál.Biztonságosabb illesztés biztosításával segíthet csökkenteni a zajt és a rezgést.Elektronikában vagy bútoriparban használatos. Anyag: LDPE - PIR, LDPE Szín: Fekete Sorozat szám: , SR1805
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | á1 | Csavarméret | D | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,1822 Ft - 11,2004 Ft | 9539 Raktáron |
0.169 in
4.3 mm
|
M5
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 29,135 Ft - 40,7866 Ft | 5900 Raktáron |
0.244 in
6.2 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 29,2214 Ft - 40,91 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.331 in
8.4 mm
|
M10
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 29,1021 Ft - 40,7454 Ft | 11900 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.169 in
4.3 mm
|
M5
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz