Az ipari görgők ideálisak nagy igénybevételű alkalmazásokhoz vagy iparágakhoz, például; autóipar, gépészet, gyártás és mások. A végső soron nehéz terhek elviselésére tervezett görgőket valószínűleg olyan tárgyakon használják, mint a kázikocsik, tárolóállványok, vontatók, karbantartó berendezések, emelőkosarak és mások. Kínálatunkban csavarfuratok, menetes szárak, rögzített lemezek és csuklós lemezű görgők állnak rendelkezésre - különböző színekben és anyagokban, többek között gumi, poliamid, öntöttvas és poliuretán. Több teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
Sorozat szám: SR5616 ,SR5626, SR5693
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kerékátmérő | Görgő típusa | Terhelési kapacitás | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.701,9622 Ft - 14.620,7463 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 4.591,8992 Ft - 17.945,5808 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 3.921,3892 Ft - 12.681,2596 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 2.137,2543 Ft - 6.926,7384 Ft | 14 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2.193,0225 Ft - 7.118,5558 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.953 in
75.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3.679,7922 Ft - 11.860,7075 Ft | 4 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3.178,0183 Ft - 13.608,3769 Ft | 4 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 1.468,2037 Ft - 4.752,8083 Ft | 45 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1.821,295 Ft - 5.850,4299 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1.654,0604 Ft - 1.654,0604 Ft | 8 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 4.007,1422 Ft - 4.007,1422 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
| 1.412,4354 Ft - 1.412,4354 Ft | 3 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 2.490,3595 Ft - 2.490,3595 Ft | 2 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 25.739,9512 Ft - 25.739,9512 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
|
||
| 2.936,4073 Ft - 2.936,4073 Ft | 10 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 5.742,6841 Ft - 5.742,6841 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.087 in
180.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
170.0 kg
170.0 kg
|
||
| 9.639,3886 Ft - 9.639,3886 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.087 in
180.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
|
||
| 9.980,0465 Ft - 9.980,0465 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
|
||
| 4.371,8152 Ft - 11.434,4467 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3.939,9831 Ft - 3.939,9831 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz