Az ipari görgők ideálisak nagy igénybevételű alkalmazásokhoz vagy iparágakhoz, például; autóipar, gépészet, gyártás és mások. A végső soron nehéz terhek elviselésére tervezett görgőket valószínűleg olyan tárgyakon használják, mint a kázikocsik, tárolóállványok, vontatók, karbantartó berendezések, emelőkosarak és mások. Kínálatunkban csavarfuratok, menetes szárak, rögzített lemezek és csuklós lemezű görgők állnak rendelkezésre - különböző színekben és anyagokban, többek között gumi, poliamid, öntöttvas és poliuretán. Több teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
Sorozat szám: SR5616 ,SR5626, SR5693
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kerékátmérő | Görgő típusa | Terhelési kapacitás | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.587,2801 Ft - 14.264,1427 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 20.960,0495 Ft - 20.960,0495 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
|
||
| 13.616,7705 Ft - 13.616,7705 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
|
||
| 4.750,4494 Ft - 4.750,4494 Ft | 10 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
|
||
| 7.488,3215 Ft - 7.488,3215 Ft | 6 Raktáron |
5.906 in
150.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 13.616,7705 Ft - 13.616,7705 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
|
||
| 2.266,436 Ft - 7.080,0883 Ft | 2 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 3.880,1398 Ft - 3.880,1398 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 3.263,6613 Ft - 10.167,8803 Ft | 1 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
|
||
| 2.683,4502 Ft - 7.797,4541 Ft | 16 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 2.103,2529 Ft - 6.581,0513 Ft | 10 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Menetes csapos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 20.960,0495 Ft - 20.960,0495 Ft | 2 Raktáron |
7.874 in
200.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
|
||
| 4.720,9591 Ft - 18.464,3714 Ft | 13 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
|
||
| 3.825,7455 Ft - 10.386,2088 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Menetes csapos görgő
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 2.212,0416 Ft - 6.009,238 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.953 in
75.0 mm
|
Menetes csapos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1.559,3231 Ft - 4.231,4183 Ft | 26 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Menetes csapos görgő
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 3.009,8301 Ft - 8.192,5251 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Menetes csapos görgő
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 2.085,1261 Ft - 6.757,7935 Ft | 14 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3.590,0411 Ft - 11.571,4219 Ft | 4 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1.776,8731 Ft - 5.707,7365 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz