Menü Keresés

Kábelburkolók - önzáró/fonott

Raktáron

Önzáró kábelhüvelyek; az átfedő kialakítás azt jelenti, hogy a kábelek beszerelése után is felszerelhető.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
9 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Kompatibilis kábel-átmérőtartomány Névleges belső átmérő Megveszem
21.710,011 Ft - 26.269,1134 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
13.784,7923 Ft - 16.608,1951 Ft 2 Raktáron
32.0 mm
19.692,5748 Ft - 23.725,9895 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.0 mm
15.754,0573 Ft - 18.980,7891 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.0 mm
13.784,7923 Ft - 16.608,1951 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.0 mm
18.557,6857 Ft - 22.454,7997 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
11.815,5399 Ft - 14.235,5886 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0 mm
24.944,7935 Ft - 30.183,2001 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
15.754,0573 Ft - 18.980,7891 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0 mm
Önzáró fonott tekercs 10.0 mm 26.0 mm PET

10310533

Ártartomány
26.269 Ft - 21.710 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    30.5 m
  • Névleges belső átmérő
    25.0 mm
  • Tekercs hossza
    30.5 m
  • Eladási egység
    Tekercs
  • Szín
    Fekete
Önzáró fonott tekercs 14.0 mm 33.0 mm PET

10310540

Ártartomány
16.608 Ft - 13.784 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    15.2 m
  • Névleges belső átmérő
    32.0 mm
  • Tekercs hossza
    15.2 m
  • Eladási egység
    Tekercs
  • Szín
    Fekete
Önzáró fonott tekercs 7.0 mm 20.0 mm PET

10310526

Ártartomány
23.725 Ft - 19.692 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    30.5 m
  • Névleges belső átmérő
    19.0 mm
  • Tekercs hossza
    30.5 m
  • Eladási egység
    Tekercs
  • Szín
    Fekete
Önzáró fonott tekercs 18.0 mm 40.0 mm PET

10310557

Ártartomány
18.980 Ft - 15.754 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    15.2 m
  • Névleges belső átmérő
    38.0 mm
  • Tekercs hossza
    15.2 m
  • Eladási egység
    Tekercs
  • Szín
    Fekete
Önzáró fonott tekercs 3.0 mm 10.0 mm PET

10310496

Ártartomány
16.608 Ft - 13.784 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    30.5 m
  • Névleges belső átmérő
    9.0 mm
  • Tekercs hossza
    30.5 m
  • Eladási egység
    Tekercs
  • Szín
    Fekete
Önzáró fonott tekercs 5.0 mm 17.0 mm PET

10310519

Ártartomány
22.454 Ft - 18.557 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    30.5 m
  • Névleges belső átmérő
    16.0 mm
  • Tekercs hossza
    30.5 m
  • Eladási egység
    Tekercs
  • Szín
    Fekete
Önzáró fonott tekercs 1.0 mm 7.0 mm PET

10310489

Ártartomány
14.235 Ft - 11.815 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    30.5 m
  • Névleges belső átmérő
    6.0 mm
  • Tekercs hossza
    30.5 m
  • Eladási egység
    Tekercs
  • Szín
    Fekete
Önzáró fonott tekercs 20.0 mm 52.0 mm PET

10310564

Ártartomány
30.183 Ft - 24.944 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    15.2 m
  • Névleges belső átmérő
    50.0 mm
  • Tekercs hossza
    15.2 m
  • Eladási egység
    Tekercs
  • Szín
    Fekete
Önzáró fonott tekercs 3.2 mm 14.0 mm PET

10310502

Ártartomány
18.980 Ft - 15.754 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    30.5 m
  • Névleges belső átmérő
    13.0 mm
  • Tekercs hossza
    30.5 m
  • Eladási egység
    Tekercs
  • Szín
    Fekete