Önzáró kábelhüvelyek; az átfedő kialakítás azt jelenti, hogy a kábelek beszerelése után is felszerelhető.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | Névleges belső átmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
21.710,011 Ft - 26.269,1134 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
13.784,7923 Ft - 16.608,1951 Ft | 2 Raktáron |
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
19.692,5748 Ft - 23.725,9895 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
15.754,0573 Ft - 18.980,7891 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
13.784,7923 Ft - 16.608,1951 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
18.557,6857 Ft - 22.454,7997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
11.815,5399 Ft - 14.235,5886 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
24.944,7935 Ft - 30.183,2001 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
15.754,0573 Ft - 18.980,7891 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz