Könnyű védőspirál, költséghatékony megoldás tömlők és kábelek védelmére.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Minimális kompatibilis kábelátmérő | Anyag | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421,0713 Ft - 421,0713 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 5.496,6807 Ft - 5.496,6807 Ft | 38 Raktáron |
Fekete
|
|
PE
|
|
||
| 299,744 Ft - 299,744 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 781,6529 Ft - 781,6529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 4.423,3735 Ft - 4.423,3735 Ft | 52 Raktáron |
Fekete
|
|
PE
|
|
||
| 171,7407 Ft - 171,7407 Ft | 15950 Raktáron |
Natúr
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 299,744 Ft - 299,744 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.778,5917 Ft - 1.778,5917 Ft | 50 Raktáron |
Fekete
|
|
PE
|
|
||
| 149,9226 Ft - 176,8424 Ft | 425 Raktáron |
Natúr
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 378,2015 Ft - 378,2015 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2.065,6003 Ft - 2.065,6003 Ft | 52 Raktáron |
Fekete
|
|
PE
|
|
||
| 176,8424 Ft - 176,8424 Ft | 300 Raktáron |
Fekete
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6.618,6414 Ft - 6.618,6414 Ft | 100 Raktáron |
Fekete
|
|
PE
|
|
||
| 9.092,2311 Ft - 9.092,2311 Ft | 198 Raktáron |
Fekete
|
|
PE
|
|
||
| 235,5204 Ft - 235,5204 Ft | 400 Raktáron |
Natúr
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 659,0954 Ft - 781,6529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 378,2015 Ft - 378,2015 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 3.661,549 Ft - 3.661,549 Ft | 525 Raktáron |
Fekete
|
|
PE
|
|
||
| 201,7116 Ft - 235,5204 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 817,288 Ft - 958,7042 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz