10310359
900437
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 40.781,2701 Ft |
5 - 9 | 35.683,6192 Ft |
10 + | 31.138,1341 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Teljes anyag | UL94 V-0 polifenilén-szulfid szálakkal |
Eladási egység | Tekercs |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 1.0 - 6.0 mm |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.039 - 0.236 in |
Névleges belső átmérő | 3.0 mm |
Névleges belső átmérő | 0.118 in |
Teljes hossz | 60.9 m |
Teljes hossz | 199.803 ft |
Tekercs hossza | 199.803 ft |
Tekercs hossza | 60.9 m |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz