Menü Keresés

Kábelkötegelő pisztolyok

Gyártás alatt

A kábelkötegelő-pisztolyokkal gyorsan és egyszerűen felszerelhetők a kábelkötegelők. A két fogantyú összeszorításával összezárhatja a hurkot, és erősen meghúzhatja a kötegelőt a vezetékek vagy egyéb alkatrészek körül.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Kompatibilis kábelkötöző minimális szélessége Kompatibilis kábelkötöző maximális szélessége Megveszem
13.789,5799 Ft - 15.983,3758 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.981,3173 Ft - 27.159,7391 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
92.189,0253 Ft - 92.189,0253 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.6 mm
8.9 mm
35.792,5498 Ft - 35.792,5498 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Kábelkötegelő pisztoly 2.5 mm 10.0 mm Piros

10281697

Ártartomány
15.983 Ft - 13.789 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Használja ezzel:
    Miniatűr;Közepes;Szabványos kábelkötegelők
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Kábelkötegelő pisztoly 2.5 mm 5.0 mm Zöld

10281666

Ártartomány
27.159 Ft - 22.981 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Zöld
  • Használja ezzel:
    Miniatűr;Közepes;Szabványos kábelkötegelők
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kábelkötegelő pisztoly 7.6 mm 8.9 mm Piros;fekete

10322338

Ártartomány
92.189 Ft - 92.189 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros;fekete
  • Használja ezzel:
    Szabványos;Nagy teherbírású kábelkötegelők
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kábelkötegelő pisztoly Rozsdamentes acél Fekete

10314449

Ártartomány
35.792 Ft - 35.792 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Használja ezzel:
    Rozsdamentes acél zárókötegelők
  • Vámtarifaszám
    8205598000