10036587
WCC1-2-UVB
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 999 | 87,71 Ft |
1000 - 4999 | 85,7166 Ft |
5000 - 9999 | 84,2216 Ft |
10000 + | 82,2281 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.118 - 0.374 in |
---|---|
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 3.0 - 9.5 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.157 - 0.189 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 4.0 - 4.8 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.02 - 0.063 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.5 - 1.6 mm |
Stílus | 1 |
Típus | 1 |
Beállíthatóság | Állítható |
Rögzítés módja | Bepattintós |
Teljes anyag | UV-álló poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szín | Fekete |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz