Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Bepattintós 9.5 mm 0.5 mm 2.5 mm Poliamid Fekete

Ez a hálós központi klipsz egy hálós megoldással rendelkezik a klipsz közepén, amely egyenletes elosztást tesz lehetővé, és elválasztja a vezetékeket a kárt okozó elemektől. Pattintható zárral van felszerelve, 6-6,8 mm átmérőjű és 0,5-2,5 mm vastagságú furatokhoz illeszkedik. Fekete poliamid, UL94 V-2 besorolással.
Essentra cikkszám:

10036624

Gyártói cikkszám:

WCC2-2-UVB

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 96,6803 Ft
1000 - 4999 94,687 Ft
5000 - 9999 92,6935 Ft
10000 + 90,7001 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

48.340 Ft

500 x 96,6803 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 3.0 - 9.5 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 6.0 - 6.8 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.5 - 2.5 mm
Stílus 1
Típus 1
Beállíthatóság Állítható
Rögzítés módja Bepattintós
Teljes anyag UV-álló poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot