Menü Keresés

Kábelrögzítők – csavaros/öntapadós rögzítésű szíj és kapocs

Raktáron

These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.

The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.

It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.

The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Adjustable to handle multiple bundle sizes.
  • It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included).
  • It have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables.
Anyag: PA66, PA Szín: Fekete, Szürke Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 HB, Sorozat szám: SRUMS,

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
9 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Furatátmérő Maximális kompatibilis kábelátmérő Megveszem
909,2606 Ft - 909,2606 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.278,6301 Ft - 1.278,6301 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.321,3871 Ft - 1.321,3871 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10177785 331,5549 Ft - 331,5549 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
639,3562 Ft - 639,3562 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
874,28 Ft - 874,28 Ft 10 Raktáron
71,1794 Ft - 98,5752 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
71,1794 Ft - 98,5752 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
61,897 Ft - 85,7057 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Szerelőpánt 50.8 mm 4.6 mm 27.9 mm Poliamid 6/6 Fekete

10177815

Ártartomány
909 Ft - 909 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Rögzítés módja
    Screw
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 85 °C
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 HB
Szerelőpánt 38.1 mm 4.6 mm 27.9 mm Poliamid 6/6 Fekete

10177808

Ártartomány
1.278 Ft - 1.278 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Rögzítés módja
    Adhesive
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 85 °C
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 HB
Szerelőpánt 50.8 mm 4.6 mm 27.9 mm Poliamid 6/6 Fekete

10177822

Ártartomány
1.321 Ft - 1.321 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Rögzítés módja
    Adhesive
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 85 °C
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 HB
Szerelőpánt 25.4 mm 4.6 mm 27.9 mm Poliamid 6/6 Fekete

10177785

Ártartomány
331 Ft - 331 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Rögzítés módja
    Adhesive
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 85 °C
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 HB
Szerelőpánt 25.4 mm 4.6 mm 27.9 mm PA66 Fekete

10177778

Ártartomány
639 Ft - 639 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 HB
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Standard
    UL
Szerelőpánt 38.1 mm 4.6 mm 27.9 mm Poliamid 6/6 Fekete

10177792

Ártartomány
874 Ft - 874 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Rögzítés módja
    Screw
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 85 °C
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 HB
Csavar a kábel bilincsen 14.0 mm PA Szürke

10116593

Ártartomány
98 Ft - 71 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Rögzítés módja
    Bepattintós
  • Talp hossza
    18.0 mm
  • Talpszélesség
    14.8 mm
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    12.0 - 14.0 mm
Csavar a kábel bilincsen 17.0 mm PA Szürke

10116609

Ártartomány
98 Ft - 71 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Rögzítés módja
    Bepattintós
  • Talp hossza
    18.0 mm
  • Talpszélesség
    14.8 mm
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    15.0 - 17.0 mm
Csavar a kábel bilincsen PA Szürke

10116586

Ártartomány
85 Ft - 61 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Rögzítés módja
    Bepattintós
  • Teljes magasság
    4.0 mm
  • Teljes szélesség
    18.3 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid