Menü Keresés

Kábelrögzítők – csavaros rögzítés, U típus

Raktáron

A csavaros rögzítésű klipszek ideálisan használhatók kötegelt kábelek leszorításához; az U alak a kábelek és vezetékek gyors be- és kiszerelését teszi lehetővé.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
23 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Furatátmérő Maximális kompatibilis kábelátmérő Megveszem
288,976 Ft - 288,976 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
224,6009 Ft - 224,6009 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
100,8615 Ft - 100,8615 Ft 100 Raktáron
  • / 2
Csavar a kábel bilincsen PA66 Fekete

10036488

Ártartomány
288 Ft - 288 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Talp hossza
    43.2 mm
  • A rögzítőfuratok közötti távolság
    19.1 mm
  • Teljes magasság
    42.4 mm
Csavar a kábel bilincsen PA66 Fekete

10036464

Ártartomány
224 Ft - 224 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Talp hossza
    28.4 mm
  • A rögzítőfuratok közötti távolság
    19.1 mm
  • Teljes magasság
    26.2 mm
Csavar a kábel bilincsen PA66 Fekete

10036433

Ártartomány
100 Ft - 100 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Talp hossza
    12.7 mm
  • Teljes magasság
    13.2 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2