Menü Keresés

Kábelrögzítők – kettős kábel- és csőklipszek

Gyártás alatt

A zsákfuratba illeszthető kábeltartó nyereggel 25,0 mm átmérőjű cső/vezeték, illetve két kisebb, 6,0 mm köteg külön vezethető.

Bordás persellyel kábelek és csövek rögzítésére szolgál a panelen.

  • Anyag: Poliamid 6/6
  • Szín: natúr
  • UL94 V2 tűzvédelmi besorolás.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
1 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Megveszem
122,0553 Ft - 122,0553 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Vezetékklipsz Nyomó PA66 Natúr

10020999

Ártartomány
122 Ft - 122 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Anyag
    PA66
  • Csőátmérő
    25.0 mm
  • Teljes szélesség
    27.0 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2