Menü Keresés

Kábelszíjak

Gyártás alatt

A kábelkötöző több kábel köré tekerve és megszorítva összekötegeli a kábeleket. Elérhető elasztomer vagy nylon kivitelben, a nylon változatot a külön kapható rögzítőszíjjal együtt kell használni.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
3 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Megveszem
1.134,6555 Ft - 1.134,6555 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.376,2607 Ft - 1.376,2607 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47,4303 Ft - 47,4303 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Kábelszíj 15.0 mm 300.0 mm Silicone Rubber;Nylon Fekete

10005880

Ártartomány
1.134 Ft - 1.134 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Szilikongumi;Poliamid 6.6
  • Standard
    Shore
  • Standard
    RMS
  • Standard
    UL
Kábelszíj 9.53 mm UL94 HB Poliamid 6/6 Fekete

10023976

Ártartomány
1.376 Ft - 1.376 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Tekercs hossza
    30.0 m
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Standard
    UL
  • Standard
    RMS
Kábelszíj 4.8 mm 8.9 mm Poliamid 6/6 Fekete

10011157

Ártartomány
47 Ft - 47 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Standard
    RMS
  • Standard
    UL
  • Teljes szélesség
    4.8 mm