Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kábelvezető csöveinket a legszigorúbb minőségi követelményeket előíró szabványok szerint fejlesztettük ki és teszteltük, világszerte megkapták a minősítési engedélyeket és tanúsítványokat. Termékeink műanyag csatornákkal és kiegészítőkkel használhatók. A műanyag védőcső igen rugalmas, és anyaga csak nagyon hosszú idő után fárad. Igen jól tűri az erős ütéseket, ezért zúzóhatásoknak jól ellenáll. Ezt a fajta védőcsövet általában gépészeti kábelezéshez és gépek kábelcsatlakozásaihoz használják. Különböző anyagkivitelben kaphatók a követelményeinek megfelelően.
Sorozat szám: SR1734
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Szín | Anyag | Belső átmérő | Minimális kompatibilis csőátmérő | Külső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.033,6275 Ft - 149.033,6275 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
164.042 ft
50.0 m
|
Fekete
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2.865,6515 Ft - 2.865,6515 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
164.042 ft
50.0 m
|
Fekete
|
PA
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 92.010,5103 Ft - 96.165,9411 Ft | 4 Raktáron |
82.021 ft
25.0 m
|
Acél
|
Acél
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 544,435 Ft - 544,435 Ft | 50 Raktáron |
164.042 ft
50.0 m
|
Fekete
|
PA
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 531,2437 Ft - 551,6762 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
328.084 ft
100.0 m
|
Fekete
|
PA
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 70.076,0468 Ft - 70.076,0468 Ft | 1 Raktáron |
82.021 ft
25.0 m
|
Fekete
|
PA
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 129.395,4906 Ft - 129.395,4906 Ft | 1 Raktáron |
164.042 ft
50.0 m
|
Fekete
|
PA
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 86.199,38 Ft - 86.199,38 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
82.021 ft
25.0 m
|
Fekete
|
PA
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1.453,0477 Ft - 1.453,0477 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
164.042 ft
50.0 m
|
Fekete
|
LDPE
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 466,3707 Ft - 485,7815 Ft | 1000 Raktáron |
328.084 ft
100.0 m
|
Fekete
|
LDPE
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2.038,1372 Ft - 2.038,1372 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
164.042 ft
50.0 m
|
Fekete
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 52.117,6334 Ft - 54.471,8317 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
32.808 ft
10.0 m
|
Acél
|
Acél
|
0.831 in
21.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 78.538,9584 Ft - 78.538,9584 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
82.021 ft
25.0 m
|
Fekete
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 823,992 Ft - 823,992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
164.042 ft
50.0 m
|
Fekete
|
PA
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 331,7607 Ft - 331,7607 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
328.084 ft
100.0 m
|
Fekete
|
PA
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 197,0973 Ft - 352,4598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
328.084 ft
100.0 m
|
Fekete
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 43.841,0512 Ft - 43.841,0512 Ft | 1 Raktáron |
32.808 ft
10.0 m
|
Fekete
|
Acél
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1.714,4877 Ft - 1.714,4877 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
164.042 ft
50.0 m
|
Fekete
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 382,7347 Ft - 398,6819 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
328.084 ft
100.0 m
|
Fekete
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1.036,9469 Ft - 1.057,3794 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
164.042 ft
50.0 m
|
Fekete
|
PA
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz