Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.
Anyag: Vas, Acél Szín: Natúr, Sorozat szám: SR1087
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Alak | L | Anyag | W | Típus | WD | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,1445 Ft - 40,2791 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
CV alakú
|
7.874 in
200.0 mm
|
Vas
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 24,2189 Ft - 28,2139 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
CV alakú
|
2.953 in
75.0 mm
|
Vas
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 26,4084 Ft - 32,6013 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
CV alakú
|
3.937 in
100.0 mm
|
Vas
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 28,543 Ft - 29,876 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
C alakú
|
3.937 in
100.0 mm
|
Vas
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 59,7521 Ft - 62,6841 Ft | 3750 Raktáron |
C alakú
|
5.906 in
150.0 mm
|
Vas
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 24,6745 Ft - 26,0076 Ft | 10000 Raktáron |
CV alakú
|
5.906 in
150.0 mm
|
Vas
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 91,1596 Ft - 101,2884 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Lapos S-alak
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 106,3507 Ft - 118,167 Ft | 2500 Raktáron |
Lapos S-alak
|
9.843 in
250.0 mm
|
Acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 96,2683 Ft - 106,9624 Ft | 625 Raktáron |
Lapos S-alak
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 20,3336 Ft - 25,1048 Ft | 14500 Raktáron |
Lapos S-alak
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 25,2061 Ft - 28,0072 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
CV alakú
|
3.937 in
100.0 mm
|
Vas
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 21,5781 Ft - 25,2525 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
CV alakú
|
3.937 in
100.0 mm
|
Vas
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 22,7255 Ft - 23,738 Ft | 10000 Raktáron |
CV alakú
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vas
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 43,4768 Ft - 45,8814 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
CV alakú
|
3.937 in
100.0 mm
|
Vas
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 33,0737 Ft - 34,6768 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
CV alakú
|
5.906 in
150.0 mm
|
Vas
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 33,3437 Ft - 35,4783 Ft | 4900 Raktáron |
C alakú
|
5.906 in
150.0 mm
|
Vas
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 24,4594 Ft - 25,7165 Ft | 2500 Raktáron |
C alakú
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vas
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 18,9119 Ft - 19,8737 Ft | 200 Raktáron |
CV alakú
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vas
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 36,8114 Ft - 42,9748 Ft | 5000 Raktáron |
CV alakú
|
7.874 in
200.0 mm
|
Vas
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 22,7255 Ft - 26,3746 Ft | 5000 Raktáron |
C alakú
|
3.937 in
100.0 mm
|
Vas
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz