Menü Keresés

Sapkás csavar Belső kulcsnyílású M6 12.0 10.0 PEEK Bézs

Az alacsony fejű csavar ideális a korlátozott helyű szerelvényekhez, és kiváló rögzítést biztosít. Kivételes mechanikai szilárdság, vegyi ellenállás és hőstabilitás. Akár 260 °C hőmérsékleten is működik. PEEK-ből készült.
Essentra cikkszám:

20834913

Gyártói cikkszám:

20834913

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M6
l1 ±0.2 12.0
d2 10.0
h1 4.40
l2 2.0
A/F 4.0
Tensile strength N 116 N/mm
Szín Bézs
Anyag PEEK
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Meghajtó mérete 4.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot