Menü Keresés

Karima nélküli maszkoló dugók

Raktáron

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Furatok takarására használható a környező terület maszkolása nélkül.
  • A húzófül egyszerűen felszerelhető és eltávolítható, lehetővé téve a sima behelyezést és szoros illeszkedést, amely kiküszöböli a nem kívánt szivárgást.
  • Többféle alkalmazáshoz használható, például porszóráshoz, festéshez, bevonáshoz és tömítéshez.
Anyag: EPDM, Szilikon, TPE, SR 6449 Szín: Fekete, Natúr, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Sárga, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
69 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség FH Szín D Anyag d1 Típus Megveszem
84,5693 Ft - 84,5693 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
Fekete
10.5 mm
EPDM
4.8 mm
1
302,7217 Ft - 302,7217 Ft 500 Raktáron
25.4 mm
Natúr
14.0 mm
Szilikon
12.0 mm
1
541,3833 Ft - 541,3833 Ft 400 Raktáron
25.4 mm
Natúr
24.0 mm
Szilikon
22.5 mm
1
245,6029 Ft - 291,1528 Ft 1000 Raktáron
25.4 mm
Fekete
26.0 mm
EPDM
24.0 mm
1
172,1507 Ft - 209,0068 Ft 1000 Raktáron
25.4 mm
Fekete
18.0 mm
EPDM
16.0 mm
1
163,005 Ft - 163,005 Ft 8730 Raktáron
25.4 mm
Natúr
8.0 mm
Szilikon
6.0 mm
1
116,4146 Ft - 116,4146 Ft 2300 Raktáron
25.4 mm
Natúr
6.0 mm
Szilikongumi
4.0 mm
1
18,1953 Ft - 53,8543 Ft 13000 Raktáron
15.0 mm
Fekete
3.2 mm
TPE/TPV
1.5 mm
2
141,031 Ft - 170,631 Ft 500 Raktáron
25.4 mm
Fekete
16.3 mm
EPDM
10.5 mm
1
433,9774 Ft - 520,9974 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
Fekete
33.5 mm
EPDM
27.8 mm
1
206,3644 Ft - 250,9013 Ft 42 Raktáron
25.4 mm
Natúr
16.3 mm
Szilikon
10.5 mm
1
211,0194 Ft - 255,3783 Ft 700 Raktáron
25.4 mm
Fekete
20.0 mm
EPDM
18.0 mm
1
355,3499 Ft - 425,1056 Ft 64 Raktáron
25.4 mm
Fekete
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
773,7881 Ft - 926,4017 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
Fekete
50.8 mm
EPDM
45.1 mm
1
442,4248 Ft - 442,4248 Ft 1440 Raktáron
25.4 mm
Natúr
20.0 mm
Szilikon
18.0 mm
1
218,1798 Ft - 262,3196 Ft 14 Raktáron
25.4 mm
Fekete
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
117,8932 Ft - 117,8932 Ft 21900 Raktáron
25.4 mm
Fekete
10.0 mm
EPDM
8.0 mm
1
170,2339 Ft - 209,5545 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
Natúr
10.0 mm
Szilikon
8.0 mm
1
161,0609 Ft - 161,0609 Ft 1700 Raktáron
25.4 mm
Fekete
16.0 mm
EPDM
14.0 mm
1
132,4468 Ft - 163,005 Ft 13200 Raktáron
25.4 mm
Sárga
8.0 mm
Szilikon
6.0 mm
1
  • / 4
Karima nélküli maszkoló dugó 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10386743

Ártartomány
84 Ft - 84 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10377444

Ártartomány
302 Ft - 302 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Karima nélküli maszkoló dugó 22.5 mm 24.0 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10248812

Ártartomány
541 Ft - 541 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Karima nélküli maszkoló dugó 24.0 mm 26.0 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10377499

Ártartomány
291 Ft - 245 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10248898

Ártartomány
209 Ft - 172 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10248768

Ártartomány
163 Ft - 163 Ft

Készletszintek
8730 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Karima nélküli maszkoló dugó 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Szilikongumi Natúr

10248751

Ártartomány
116 Ft - 116 Ft

Készletszintek
2300 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Anyag
    Szilikongumi
  • Szín
    Natúr
Karima nélküli maszkoló dugó 1.5 mm 3.2 mm 15.0 mm TPE/TPV Fekete

10071182

Ártartomány
53 Ft - 18 Ft

Készletszintek
13000 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    1.5 mm
  • D
    3.2 mm
  • Anyag
    TPE/TPV
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10386750

Ártartomány
170 Ft - 141 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10386781

Ártartomány
520 Ft - 433 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10386675

Ártartomány
250 Ft - 206 Ft

Készletszintek
42 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Karima nélküli maszkoló dugó 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10248904

Ártartomány
255 Ft - 211 Ft

Készletszintek
700 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10377529

Ártartomány
425 Ft - 355 Ft

Készletszintek
64 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10386811

Ártartomány
926 Ft - 773 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10248799

Ártartomány
442 Ft - 442 Ft

Készletszintek
1440 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Karima nélküli maszkoló dugó 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10386767

Ártartomány
262 Ft - 218 Ft

Készletszintek
14 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10377451

Ártartomány
117 Ft - 117 Ft

Készletszintek
21900 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10377420

Ártartomány
209 Ft - 170 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Karima nélküli maszkoló dugó 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10248881

Ártartomány
161 Ft - 161 Ft

Készletszintek
1700 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Szilikon Sárga

10288375

Ártartomány
163 Ft - 132 Ft

Készletszintek
13200 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Sárga