Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Anyag: EPDM, Szilikon, TPE, SR 6449 Szín: Fekete, Natúr, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Sárga, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | FH | Szín | D | Anyag | d1 | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161,0609 Ft - 161,0609 Ft | 1200 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.63 in
16.0 mm
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
634,5643 Ft - 766,1759 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
1.319 in
33.5 mm
|
Szilikon
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
30,5857 Ft - 90,5543 Ft | 5000 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
Fekete
|
0.118 in
3.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
582,1414 Ft - 582,1414 Ft | 50 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
1.024 in
26.0 mm
|
Szilikon
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
57,954 Ft - 70,7551 Ft | 4000 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
154,6535 Ft - 154,6535 Ft | 1700 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
107,9672 Ft - 131,502 Ft | 6900 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.472 in
12.0 mm
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
218,1798 Ft - 262,3196 Ft | 14 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
270,0687 Ft - 325,394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.413 in
10.5 mm
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
211,0194 Ft - 255,3783 Ft | 1960 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.787 in
20.0 mm
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
801,6766 Ft - 801,6766 Ft | 3 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
1.776 in
45.1 mm
|
EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
283,4037 Ft - 336,7987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
1.126 in
28.6 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
229,1463 Ft - 276,5719 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.886 in
22.5 mm
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
170,2339 Ft - 209,5545 Ft | 10900 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
Szilikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
84,1175 Ft - 84,1175 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
Kék
|
0.63 in
16.0 mm
|
Szilikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
207,9116 Ft - 256,1312 Ft | 400 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Natúr
|
0.472 in
12.0 mm
|
Szilikon
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
38,1157 Ft - 135,1559 Ft | 4300 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
0.472 in
12.0 mm
|
SR 6449
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
55,2979 Ft - 206,8924 Ft | 3010 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
0.551 in
14.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
773,7881 Ft - 926,4017 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
2 in
50.8 mm
|
EPDM
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
344,8627 Ft - 344,8627 Ft | 1600 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.945 in
24.0 mm
|
EPDM
|
0.886 in
22.5 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz