Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Anyag: EPDM, Szilikon, TPE, SR 6449 Szín: Fekete, Natúr, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Sárga, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | FH | Szín | D | Anyag | d1 | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,3507 Ft - 112,2833 Ft | 10600 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
0.394 in
10.0 mm
|
SR 6449
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
55,2979 Ft - 206,8924 Ft | 3010 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
0.551 in
14.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
535,5646 Ft - 535,5646 Ft | 100 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
0.945 in
24.0 mm
|
Szilikon
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
349,2711 Ft - 349,2711 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Lila
|
0.63 in
16.0 mm
|
Szilikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
56,092 Ft - 225,6062 Ft | 978 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
0.709 in
18.0 mm
|
SR 6449
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
151,0008 Ft - 154,4893 Ft | 1550 Raktáron |
0.768 in
19.5 mm
|
Zöld
|
0.709 in
18.0 mm
|
Szilikon
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
582,1414 Ft - 582,1414 Ft | 50 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
1.024 in
26.0 mm
|
Szilikon
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
30,5857 Ft - 90,5543 Ft | 5000 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
Fekete
|
0.118 in
3.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
634,5643 Ft - 766,1759 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
1.319 in
33.5 mm
|
Szilikon
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
161,0609 Ft - 161,0609 Ft | 1200 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.63 in
16.0 mm
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
116,4146 Ft - 116,4146 Ft | 11506 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Rózsaszín
|
0.236 in
6.0 mm
|
Szilikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
211,0194 Ft - 255,3783 Ft | 1960 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.787 in
20.0 mm
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
80,7084 Ft - 80,7084 Ft | 38 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
0.709 in
18.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
42,5653 Ft - 154,9093 Ft | 5005 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
283,4037 Ft - 336,7987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
1.126 in
28.6 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
218,1798 Ft - 262,3196 Ft | 14 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
703,2109 Ft - 703,2109 Ft | 500 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
1.252 in
31.8 mm
|
Szilikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
1
|
||
154,6535 Ft - 154,6535 Ft | 1700 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
206,8436 Ft - 253,2287 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
0.63 in
16.0 mm
|
Szilikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
229,1463 Ft - 276,5719 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.886 in
22.5 mm
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz