Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A karimafedél kupak SAE-t elsősorban hidraulikus és pneumatikus alkalmazásokban használják. 3000 és 6000 SAE PSI alkalmazásokhoz használható védőkupak. Maximális védelmet nyújt a szelepek, szivattyúk és hőcserélők tompahegesztési végeinek. Ezek nem repednek és nem töredeznek, és szükségtelenné válik a rétegelt lemez, a masonit és a rögzítőelemek használata.
Megspórolja az összeszerelési költségeket, mivel kézzel könnyen a helyükre tolhatók. A speciális fordított szögű kialakítás illeszkedik a tompahegesztési szöghöz, és teljesen lefedi vagy védi a végét szállítás és tárolás során.
Alacsony sűrűségű polietilénből (PE-LD) készült, és két színben kapható. A natúr, áttetsző opciót úgy tervezték, hogy megvédje az osztott karimás csatlakozófelületeket, és lehetővé teszi, hogy az O-gyűrű látható maradjon, miközben biztonságos védelmet nyújt a belső rögzítőperemnek köszönhetően. A piros opció ideális a SAE karimás gombhoz. Minimum -30 C-tól maximum +50 C-ig terjedő hőmérséklet-tartomány jellemzi.
Anyag: LDPE Szín: Piros, Natúr Sorozat szám: SR1029, SRCALSAE, SRF0004
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szín | D | Osztály nyomás szerinti besorolása (mind) | h | d | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65,9684 Ft - 253,0833 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
2.374 in
60.3 mm
|
3000
|
0.421 in
10.7 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
1
|
||
55,5291 Ft - 215,6624 Ft | 1000 Raktáron |
Piros
|
1.252 in
31.8 mm
|
6000
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1
|
||
45,3512 Ft - 54,875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
1.193 in
30.3 mm
|
3000
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
1
|
||
71,6742 Ft - 274,7481 Ft | 2725 Raktáron |
Piros
|
2.126 in
54.0 mm
|
6000
|
0.508 in
12.9 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1
|
||
40,3802 Ft - 62,8137 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
2.362 in
60.0 mm
|
3000
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
||
30,1298 Ft - 46,8687 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
1.732 in
44.0 mm
|
3000
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
2
|
||
64,6429 Ft - 100,5556 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
2.756 in
70.0 mm
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2
|
||
23,6069 Ft - 36,7218 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
1.252 in
31.8 mm
|
6000
|
0.303 in
7.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
2
|
||
27,9555 Ft - 43,4864 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
1.181 in
30.0 mm
|
3000
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
28,8183 Ft - 44,8286 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
1.457 in
37.0 mm
|
3000
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2
|
||
77,6888 Ft - 120,8493 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
3.126 in
79.4 mm
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
2
|
||
38,7581 Ft - 60,2904 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
1.969 in
50.0 mm
|
3000
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
||
59,9836 Ft - 93,3079 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
2.5 in
63.5 mm
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
2
|
||
31,2343 Ft - 48,5867 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
1.874 in
47.6 mm
|
6000
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
2
|
||
47,0757 Ft - 73,229 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
2.126 in
54.0 mm
|
6000
|
0.406 in
10.3 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2
|
||
27,0237 Ft - 42,0368 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
1.626 in
41.3 mm
|
6000
|
0.343 in
8.7 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz