Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Anyag: Poliamid 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Poliamid Szín: Natúr, Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSorozat szám: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Peremmagasság | Minimális külső átmérő | Szín | Anyag | Hossz a fej alatt | Maximális külső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10184097 | 14,3311 Ft - 17,6918 Ft | 6520 Raktáron |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
| 67,8501 Ft - 82,0986 Ft | 1000 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 11,332 Ft - 13,9931 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 40,9962 Ft - 51,2555 Ft | 38600 Raktáron |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 11,332 Ft - 13,9931 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 98,0694 Ft - 158,6441 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 15,019 Ft - 18,5448 Ft | 217 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 9,6536 Ft - 11,9177 Ft | 426 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 8,4862 Ft - 10,4751 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 21,7915 Ft - 26,9013 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.083 in
2.1 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 13,372 Ft - 16,5087 Ft | 450 Raktáron |
0.083 in
2.1 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 10,5223 Ft - 12,9908 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 10184073 | 13,3406 Ft - 16,4694 Ft | 17092 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
| 14,8421 Ft - 18,3207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 18,3168 Ft - 22,6169 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.046 in
1.2 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 15,019 Ft - 18,5448 Ft | 660 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 15,8916 Ft - 19,6178 Ft | 5000 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 9,2055 Ft - 11,3635 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 6,4777 Ft - 7,9949 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 8,1836 Ft - 10,1057 Ft | 900 Raktáron |
0.055 in
1.4 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz