Menü Keresés

Karimafedél 711.2 mm 60.4 mm PE Sárga

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra cikkszám:

10231715

Gyártói cikkszám:

31880

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 32.926,5053 Ft
20 + 27.339,5906 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

32.927 Ft

1 x 32.926,5053 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 711.2 mm
m 60.4 mm
Névleges csőméret 18"
Osztály nyomás szerinti besorolása 300
Standard ANSI
Szín Sárga
Anyag PE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot