Menü Keresés

Karimafedél 160.0 mm 11.0 mm PE Sárga

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra cikkszám:

10232682

Gyártói cikkszám:

32266

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 249 4.263,8572 Ft
250 + 3.491,3112 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.264 Ft

1 x 4.263,8572 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 160.0 mm
m 11.0 mm
Névleges csőméret DN 65
Osztály nyomás szerinti besorolása 6
Standard DIN
Szín Sárga
Anyag PE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot