Menü Keresés

Karimafedél 558.8 mm 66.5 mm PE Sárga

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra cikkszám:

10233290

Gyártói cikkszám:

32301

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 27 18.276,0715 Ft
28 + 15.184,3719 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

18.276 Ft

1 x 18.276,0715 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 558.8 mm
m 66.5 mm
Névleges csőméret 12"
Osztály nyomás szerinti besorolása 600
Standard ANSI
Szín Sárga
Anyag PE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot