Menü Keresés

Round Glide 25.4 mm 2.1 mm Black ABS

Black Polished Round Insert & Glide is made of ABS to fit 15 gauge tubes with a wall thickness.
Essentra cikkszám:

10165423

Gyártói cikkszám:

RDG1270A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 56,3603 Ft
4000 + 51,2366 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

22.544 Ft

400 x 56,3603 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 25.4 mm
WT 2.1 mm
Gauge 15
Anyag ABS
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot