Menü Keresés

Round Glide 25.4 mm 1.5 mm Black ABS

Black Polished Round Insert & Glide is made of ABS to fit 17 gauge tubes with a wall thickness.
Essentra cikkszám:

10165461

Gyártói cikkszám:

RDG1280A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
350 - 3499 55,9863 Ft
3500 + 50,8966 Ft
Standard csomagolás: 3500

A következő szorzatának a rendelése 350

Teljes ár:

19.595 Ft

350 x 55,9863 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 25.4 mm
WT 1.5 mm
Gauge 17
Anyag ABS
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot