Menü Keresés

Round Glide 28.6 mm 1.1 mm Black ABS

A fekete, csiszolt kerek végzáró és csúszótalp anyaga ABS, 19-es méretű és falvastagságú csövekhez használható.
Essentra cikkszám:

10165546

Gyártói cikkszám:

RDG1325A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
280 - 2799 57,3149 Ft
2800 + 52,1044 Ft
Standard csomagolás: 2800

A következő szorzatának a rendelése 280

Teljes ár:

16.048 Ft

280 x 57,3149 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 28.6 mm
WT 1.1 mm
Gauge 19
Anyag ABS
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot