Menü Keresés

Round Glide 31.8 mm 1.7 mm Black ABS

A fekete, csiszolt kerek végzáró és csúszótalp anyaga ABS, 16-os méretű és falvastagságú csövekhez használható.
Essentra cikkszám:

10165591

Gyártói cikkszám:

RDG1345A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
230 - 2299 106,8939 Ft
2300 + 97,1763 Ft
Standard csomagolás: 2300

A következő szorzatának a rendelése 230

Teljes ár:

24.586 Ft

230 x 106,8939 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 31.8 mm
WT 1.7 mm
Gauge 16
Anyag ABS
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot