Menü Keresés

Round Glide 34.9 mm 2.1 mm Black ABS

A fekete, csiszolt kerek végzáró és csúszótalp anyaga ABS, 14-es méretű és falvastagságú csövekhez használható.
Essentra cikkszám:

10165621

Gyártói cikkszám:

RDG1360A

1800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 175,8326 Ft
2000 + 73,4361 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

35.167 Ft

200 x 175,8326 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 34.9 mm
WT 2.1 mm
Gauge 14
Anyag ABS
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot