Menü Keresés

Round Glide 50.8 mm 1.7 mm Black ABS

A fekete, csiszolt kerek végzáró és csúszótalp anyaga ABS, 16-os méretű és falvastagságú csövekhez használható.
Essentra cikkszám:

10165812

Gyártói cikkszám:

RDG1455A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
85 - 849 123,7919 Ft
850 + 112,5381 Ft
Standard csomagolás: 850

A következő szorzatának a rendelése 85

Teljes ár:

10.522 Ft

85 x 123,7919 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 50.8 mm
WT 1.7 mm
Gauge 16
Anyag ABS
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot