Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Anyag: ABS, Poliamid, Butirát, LDPE, HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szín: Fekete Sorozat szám: SR1632
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gauge | Szín | Anyag | OD | WT | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49,931 Ft - 120,6006 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17
|
Fekete
|
Butirát
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
52,2118 Ft - 57,433 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14
|
Fekete
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
92,7663 Ft - 102,043 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14
|
Fekete
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
157,6382 Ft - 378,4364 Ft | 450 Raktáron |
18
|
Fekete
|
ABS
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
47,8459 Ft - 52,6305 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16
|
Fekete
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
54,4753 Ft - 59,9228 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18
|
Fekete
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
61,938 Ft - 148,6714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14
|
Fekete
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
66,3741 Ft - 73,0115 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14
|
Fekete
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
46,2087 Ft - 50,8296 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15
|
Fekete
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
42,6301 Ft - 46,8931 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16
|
Fekete
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
101,5071 Ft - 111,6578 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18
|
Fekete
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
91,7822 Ft - 100,9604 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18
|
Fekete
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
61,6325 Ft - 67,7957 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16
|
Fekete
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
51,2187 Ft - 56,3406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19
|
Fekete
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
40,6439 Ft - 44,7084 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22
|
Fekete
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
71,645 Ft - 171,544 Ft | 98 Raktáron |
13
|
Fekete
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
50,3062 Ft - 55,3368 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14
|
Fekete
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
95,0835 Ft - 104,5918 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16
|
Fekete
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
111,8761 Ft - 123,0637 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18
|
Fekete
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
71,645 Ft - 171,544 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20
|
Fekete
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz