Menü Keresés

Kerek csúszótalpak

Raktáron

Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.

  • Védődugóként vagy csúszótalpként használható.
  • Csővéghez illeszkedik.
  • Védi a padlót a karcolásoktól és egyéb sérülésektől.
Anyag: ABS, Poliamid, Butirát, LDPE, HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szín: Fekete Sorozat szám: SR1632

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
82 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Gauge Szín Anyag OD WT Megveszem
111,8761 Ft - 123,0637 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18
Fekete
ABS
50.8 mm
1.2 mm
194,8102 Ft - 214,2912 Ft 500 Raktáron
13
Fekete
ABS
76.2 mm
1.7 mm
  • / 5
Round Glide 50.8 mm 1.2 mm Black ABS

10165829

Ártartomány
123 Ft - 111 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Anyag
    ABS
  • Szín
    Fekete
Round Glide 76.2 mm 1.7 mm Black ABS

10165850

Ártartomány
214 Ft - 194 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    76.2 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    13
  • Anyag
    ABS
  • Szín
    Fekete