Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Védelem a csövek, rudak és menetek számára.Csúszásgátló és karcolásgátló padló.Bútorgyártásban, kiskereskedelemben és kereskedelmi alkalmazásokban használatos. Anyag: SR 6449, Poliamid, LDPE - PIR Szín: Fekete, Fehér, Natúr Sorozat szám: SR1520, SRF0069
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | M | á | m | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,9455 Ft - 80,0537 Ft | 9262 Raktáron |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 12,0207 Ft - 30,358 Ft | 8243 Raktáron |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 48,6304 Ft - 119,098 Ft | 30 Raktáron |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 85,8562 Ft - 189,3329 Ft | 475 Raktáron |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 147,7669 Ft - 574,7482 Ft | 240 Raktáron |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 233,8696 Ft - 911,0267 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 321,9028 Ft - 1.254,0137 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| 30,8869 Ft - 97,3121 Ft | 8147 Raktáron |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1
|
||
| 19,6848 Ft - 45,9945 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 15,3339 Ft - 48,3442 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 204,0095 Ft - 794,6121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 285,074 Ft - 833,741 Ft | 5675 Raktáron |
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
| 121,357 Ft - 267,6727 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 258,1165 Ft - 1.004,6731 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 298,9156 Ft - 903,2502 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 344,0959 Ft - 1.039,3251 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 59,4463 Ft - 174,6424 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 274,614 Ft - 829,2777 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 122,1785 Ft - 269,4252 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 184,5683 Ft - 719,0925 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz