Menü Keresés

Kerek láb végzárósapkák – szabványos

Raktáron

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Védelem a csövek, rudak és menetek számára.Csúszásgátló és karcolásgátló padló.Bútorgyártásban, kiskereskedelemben és kereskedelmi alkalmazásokban használatos. Anyag: LDPE, SR 6449, LDPE - PIR Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
74 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín M Anyag á m Típus Megveszem
85,3908 Ft - 209,2533 Ft 950 Raktáron
Fekete
24.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
20.0 mm
4
123,5202 Ft - 272,3277 Ft 200 Raktáron
Fehér
25.4 mm
LDPE
28.0 mm
3
44,9338 Ft - 127,8781 Ft 500 Raktáron
Fehér
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
110,9108 Ft - 381,5553 Ft 50 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
282,7192 Ft - 862,9182 Ft 660 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
76.2 mm
38.0 mm
1
77,7374 Ft - 233,9235 Ft 3300 Raktáron
Fekete
38.0 mm
SR 6449
18.0 mm
31.0 mm
32,7215 Ft - 98,1439 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
LDPE
25.0 mm
44,1534 Ft - 132,0368 Ft 615 Raktáron
Fehér
LDPE
30.0 mm
23,6854 Ft - 66,9541 Ft 300 Raktáron
Fekete
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
38,0336 Ft - 115,4022 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
14,5535 Ft - 44,4974 Ft 1640 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
151,9838 Ft - 464,7283 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
58,6796 Ft - 172,5836 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fehér
LDPE - PIR
26.9 mm
26.8 mm
1
29,0249 Ft - 81,9252 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fehér
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
20,5091 Ft - 57,2853 Ft 7895 Raktáron
Fehér
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
54,8335 Ft - 101,545 Ft 1550 Raktáron
Fekete
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
32,7215 Ft - 113,3229 Ft 1200 Raktáron
Fehér
LDPE
25.0 mm
45,8922 Ft - 128,9179 Ft 335 Raktáron
Fekete
25.0 mm
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
1
68,1948 Ft - 204,813 Ft 500 Raktáron
Fekete
36.0 mm
SR 6449
16.0 mm
29.0 mm
16,0732 Ft - 46,2649 Ft 500 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
  • / 4
Kerek végzáró 25.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116555

Ártartomány
209 Ft - 85 Ft

Készletszintek
950 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    25.0 mm
  • M
    24.0 mm
  • m
    20.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 28.0 mm LDPE Fehér

10403013

Ártartomány
272 Ft - 123 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    28.0 mm
  • M
    25.4 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    3
Kerek végzáró 24.0 mm LDPE Fehér

10246900

Ártartomány
127 Ft - 44 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    24.0 mm
  • M
    23.0 mm
  • m
    17.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
Kerek végzáró 38.1 mm LDPE - PIR Fekete

10092705

Ártartomány
381 Ft - 110 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    38.1 mm
  • m
    34.9 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 76.2 mm LDPE - PIR Fekete

10092835

Ártartomány
862 Ft - 282 Ft

Készletszintek
660 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    76.2 mm
  • m
    38.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Nagy teherbírású kerek végzáró 38.0 mm 18.0 mm SR 6449 Fekete

10257241

Ártartomány
233 Ft - 77 Ft

Készletszintek
3300 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    18.0 mm
  • M
    38.0 mm
  • m
    31.0 mm
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 25.0 mm LDPE Fekete

10257272

Ártartomány
98 Ft - 32 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    25.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek végzáró 30.0 mm LDPE Fehér

10257265

Ártartomány
132 Ft - 44 Ft

Készletszintek
615 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    30.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek végzáró 16.0 mm LDPE Fekete

10246849

Ártartomány
66 Ft - 23 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    16.0 mm
  • M
    20.0 mm
  • m
    14.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 19.0 mm LDPE - PIR Fekete

10082508

Ártartomány
115 Ft - 38 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    19.0 mm
  • m
    18.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 12.7 mm LDPE - PIR Fekete

10071144

Ártartomány
44 Ft - 14 Ft

Készletszintek
1640 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    12.7 mm
  • m
    13.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 50.8 mm LDPE Fekete

10093108

Ártartomány
464 Ft - 151 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    50.8 mm
  • m
    35.5 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 26.9 mm LDPE - PIR Fehér

10071267

Ártartomány
172 Ft - 58 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    26.9 mm
  • m
    26.8 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    1
Kerek végzáró 16.0 mm LDPE Fehér

10246887

Ártartomány
81 Ft - 29 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    16.0 mm
  • M
    20.0 mm
  • m
    14.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
Kerek végzáró 15.8 mm LDPE - PIR Fehér

10104606

Ártartomány
57 Ft - 20 Ft

Készletszintek
7895 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    15.8 mm
  • m
    13.3 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    1
Kerek végzáró 22.0 mm LDPE Fekete

10246856

Ártartomány
101 Ft - 54 Ft

Készletszintek
1550 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    22.0 mm
  • M
    22.0 mm
  • m
    18.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 25.0 mm LDPE Fehér

10257555

Ártartomány
113 Ft - 32 Ft

Készletszintek
1200 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    25.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek végzáró 26.0 mm LDPE Fekete

10246870

Ártartomány
128 Ft - 45 Ft

Készletszintek
335 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    26.0 mm
  • M
    25.0 mm
  • m
    19.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Nagy teherbírású kerek végzáró 36.0 mm 16.0 mm SR 6449 Fekete

10257210

Ártartomány
204 Ft - 68 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    16.0 mm
  • M
    36.0 mm
  • m
    29.0 mm
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 15.8 mm LDPE - PIR Fekete

10104590

Ártartomány
46 Ft - 16 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    15.8 mm
  • m
    13.3 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1