Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Védelem a csövek, rudak és menetek számára.Csúszásgátló és karcolásgátló padló.Bútorgyártásban, kiskereskedelemben és kereskedelmi alkalmazásokban használatos. Anyag: LDPE, SR 6449, LDPE - PIR Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | M | Anyag | á | m | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,7401 Ft - 71,3206 Ft | 2000 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 43,4416 Ft - 130,9972 Ft | 1000 Raktáron |
Fekete
|
1.22 in
31.0 mm
|
SR 6449
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 23,5839 Ft - 49,135 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 44,1534 Ft - 132,0368 Ft | 3450 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 45,6047 Ft - 136,1955 Ft | 3499 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
||
| 90,2648 Ft - 310,8584 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 36,0484 Ft - 102,3025 Ft | 1400 Raktáron |
Fekete
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 34,8847 Ft - 94,0892 Ft | 1800 Raktáron |
Fekete
|
1.102 in
28.0 mm
|
SR 6449
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 21,0431 Ft - 63,9391 Ft | 250 Raktáron |
Fehér
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 32,7899 Ft - 64,6078 Ft | 51200 Raktáron |
Fekete
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
| 56,6396 Ft - 103,3533 Ft | 3600 Raktáron |
Fekete
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 32,6667 Ft - 112,2833 Ft | 4648 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 116,5515 Ft - 401,309 Ft | 400 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 14,2796 Ft - 41,0666 Ft | 19990 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 23,3157 Ft - 63,6272 Ft | 91 Raktáron |
Fehér
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 84,4187 Ft - 92,8606 Ft | 680 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 26,9028 Ft - 92,5298 Ft | 2380 Raktáron |
Fehér
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 98,2056 Ft - 294,2237 Ft | 650 Raktáron |
Fekete
|
1.575 in
40.0 mm
|
SR 6449
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 21,2757 Ft - 63,9391 Ft | 1000 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 24,1098 Ft - 71,4246 Ft | 1214 Raktáron |
Fehér
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz