A kerek, menet nélküli távtartók PA-ból (poliamidból) vagy nylonból készülnek, és számos hosszúságban és átmérőben megtalálhatók. Ezek fizikai távolságtartást kínálnak a szerelvényei számára, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosítanak az alkatrészek között. Üveggel töltött PA szintén olyan alkalmazásokhoz is elérhető, ahol magasabb maximális üzemi hőmérsékletre, valamint javított szilárdságra és merevségre van szükség..
Sorozat szám: SR1941
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő | Külső átmérő | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,9372 Ft - 102,9566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 56,3857 Ft - 199,857 Ft | 40 Raktáron |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 80,262 Ft - 99,0907 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 29,0906 Ft - 35,9165 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 32,8986 Ft - 40,6141 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 27,2154 Ft - 33,6003 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 81,1171 Ft - 100,1415 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.524 in
13.3 mm
|
0.984 in
25 mm
|
|
||
| 30,3254 Ft - 37,4389 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 22,4334 Ft - 27,6986 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
|
||
| 27,3952 Ft - 97,2031 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
|
||
| 68,322 Ft - 242,251 Ft | 400 Raktáron |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 32,7298 Ft - 40,4071 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 39,3678 Ft - 48,602 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 65,0225 Ft - 80,2735 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 37,7304 Ft - 46,5849 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 20,4739 Ft - 25,275 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
|
||
| 33,3103 Ft - 49,9655 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 25,624 Ft - 31,6331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 55,628 Ft - 197,8382 Ft | 2600 Raktáron |
0.409 in
10.4 mm
|
0.866 in
22 mm
|
|
||
| 31,2101 Ft - 111,0316 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz