Kerek, menet nélküli távtartók, POM-ból (polioxi-metilén) vagy acetálból készülnek, számos hosszúságban és átmérőben elérhetők. Fizikai távolságot biztosítanak a részegységek számára, valamint hő- és elektromos szigetelést az alkatrészek között. A POM jobb hőállóságot, nagyobb merevséget és alacsonyabb súrlódást kínál, mint a PA alternatívák.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő | Külső átmérő | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,864 Ft - 22,864 Ft | 15500 Raktáron | 
 
0.122 in
 
3.1 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
| 29,7642 Ft - 29,7642 Ft | 20900 Raktáron | 
 
0.122 in
 
3.1 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
||
| 28,4772 Ft - 28,4772 Ft | 15800 Raktáron | 
 
0.122 in
 
3.1 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 20,7144 Ft - 20,7144 Ft | 33000 Raktáron | 
 
0.087 in
 
2.2 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
| 20,7144 Ft - 20,7144 Ft | 42790 Raktáron | 
 
0.122 in
 
3.1 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
| 23,3021 Ft - 23,3021 Ft | 66000 Raktáron | 
 
0.122 in
 
3.1 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
||
| 22,864 Ft - 22,864 Ft | 8800 Raktáron | 
 
0.087 in
 
2.2 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
| 23,3021 Ft - 23,3021 Ft | 34000 Raktáron | 
 
0.087 in
 
2.2 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
||
| 21,5633 Ft - 21,5633 Ft | 22000 Raktáron | 
 
0.122 in
 
3.1 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
| 24,0414 Ft - 24,0414 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.087 in
 
2.2 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
||
| 21,5633 Ft - 21,5633 Ft | 6000 Raktáron | 
 
0.087 in
 
2.2 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
| 21,7687 Ft - 21,7687 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.087 in
 
2.2 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
||
| 28,4772 Ft - 28,4772 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.087 in
 
2.2 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 21,9877 Ft - 21,9877 Ft | 16000 Raktáron | 
 
0.087 in
 
2.2 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
||
| 19,537 Ft - 19,537 Ft | 28000 Raktáron | 
 
0.122 in
 
3.1 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
| 26,8617 Ft - 26,8617 Ft | 4000 Raktáron | 
 
0.122 in
 
3.1 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 24,0002 Ft - 24,0002 Ft | 240 Raktáron | 
 
0.122 in
 
3.1 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.295 in
 
7.5 mm
 
 | 
||
| 25,4789 Ft - 25,4789 Ft | 50 Raktáron | 
 
0.087 in
 
2.2 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
||
| 27,3272 Ft - 27,3272 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.087 in
 
2.2 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 19,537 Ft - 19,537 Ft | 32000 Raktáron | 
 
0.087 in
 
2.2 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz