Kerek, menet nélküli, PVC-ből (polivinil-klorid) készült távtartók olyan alkalmazásokhoz, ahol jó elektromos szigetelés és kémiai ellenállás szükséges. A termékek világosszürke színben és különféle méretekben érhetők el.
Sorozat szám: SR2788
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő | Külső átmérő | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
43,6556 Ft - 43,6556 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
46,4464 Ft - 46,4464 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
42,9081 Ft - 42,9081 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
95,6836 Ft - 95,6836 Ft | 350 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
72,7594 Ft - 72,7594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
33,8879 Ft - 36,0308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
37,5259 Ft - 39,918 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
57,8089 Ft - 57,8089 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
62,7924 Ft - 65,2841 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
46,9946 Ft - 46,9946 Ft | 61 Raktáron |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
102,1622 Ft - 106,149 Ft | 500 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
146,0172 Ft - 151,9975 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
48,5893 Ft - 50,832 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
167,4464 Ft - 174,4233 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
39,4695 Ft - 39,4695 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
30,5988 Ft - 32,5423 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
81,1949 Ft - 84,5983 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
32,2932 Ft - 34,3364 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
56,3137 Ft - 56,3137 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
37,9745 Ft - 37,9745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz