Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Anyag: Acél, HDPE, nagy sűrűségű polietilén, LDPE, PA6, PP, PA, Alumínium Szín: Natúr, Fekete Sorozat szám: SR1430, SR1570, SR1567
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | H | Menetméret | Szín | Anyag | D | WT | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834,0054 Ft - 2.496,038 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Natúr
|
Alumínium
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 185,294 Ft - 472,0058 Ft | 120 Raktáron |
|
M6
|
Fekete
|
Acél
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 117,1128 Ft - 273,4306 Ft | 298 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 152,5451 Ft - 454,3315 Ft | 1580 Raktáron |
|
M6
|
Natúr
|
Acél
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1.289,4187 Ft - 3.566,0356 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Natúr
|
Acél
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 190,7841 Ft - 485,5214 Ft | 280 Raktáron |
|
M6
|
Fekete
|
Acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 159,24 Ft - 474,0851 Ft | 120 Raktáron |
|
M6
|
Natúr
|
Acél
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 120,0974 Ft - 280,7082 Ft | 1000 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 75,9576 Ft - 185,0595 Ft | 1075 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 382,1706 Ft - 975,2016 Ft | 200 Raktáron |
|
M8
|
Natúr
|
Acél
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 103,1617 Ft - 241,2012 Ft | 1188 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 150,5051 Ft - 351,4053 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10252857 | 167,7695 Ft - 526,0682 Ft | 445 Raktáron |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Fekete
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
| 289,0444 Ft - 688,2552 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 158,8019 Ft - 258,0754 Ft | 360 Raktáron |
|
M10
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
| 224,2586 Ft - 545,8217 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 255,3235 Ft - 500,4335 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
| 185,869 Ft - 292,7136 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
| 228,5028 Ft - 359,8953 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
| 242,6319 Ft - 382,1569 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
PA6