Menü Keresés

Kerek menetes betétek - fém

Raktáron

Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.

Fém meneteik sima, biztonságos és tartós illeszkedést tesznek lehetővé, a kétrészes öntvények szorosan illeszkednek a csövekbe.Belső menete állítható szintezőlábak és konzolok befogadására használható.Ideálisak nagy teherbírású alkalmazásokhoz, öntött alumíniumötvözetből készülnek. Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, PA Szín: Fekete, Szürke Sorozat szám: SR1571, SR5438

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
84 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség H Szín Csavarméret h Maximális statikus terhelhetőség D Kompatibilis falvastagság tartománya Megveszem
82,7575 Ft - 203,8946 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
Szürke
20.0 mm
32.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
163,6673 Ft - 402,7423 Ft 66 Raktáron
20.0 mm
Szürke
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
98,9473 Ft - 243,2603 Ft 95 Raktáron
20.0 mm
Szürke
20.0 mm
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
67,4979 Ft - 165,5381 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
Szürke
20.0 mm
19.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • / 5
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303894

Ártartomány
203 Ft - 82 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303818

Ártartomány
402 Ft - 163 Ft

Készletszintek
66 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303931

Ártartomány
243 Ft - 98 Ft

Készletszintek
95 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304006

Ártartomány
165 Ft - 67 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in