Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ezek az állványok kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A hengeres távtartók számos helyen alkalmazhatók, jól használhatók nagy mechanikai szilárdsági követelmények esetén, és erős, szigetelt távtartóként szolgálnak nagy teljesítményű elektromos alkalmazásoknál. Sárgaréz betétes poliamidból készülnek, és megfelelnek az UL94 V-2 szabványnak.
Sorozat szám: SR2797
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Belső menethossz | Body Diameter | Stílus | Kompatibilis menetméretek (mind) | Belső menethossz „A” | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400,4341 Ft - 400,4341 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
492,0452 Ft - 492,0452 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Female
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
156,1458 Ft - 253,749 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
595,812 Ft - 595,812 Ft | 3700 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Female
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
595,812 Ft - 595,812 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Female
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
162,8681 Ft - 264,6608 Ft | 8500 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
301,3252 Ft - 459,4974 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
149,3003 Ft - 242,6867 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
229,8034 Ft - 361,9217 Ft | 50 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
149,0539 Ft - 242,1664 Ft | 90 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
162,8681 Ft - 264,6608 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
162,8681 Ft - 264,6608 Ft | 90 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
266,7007 Ft - 406,7323 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
162,8681 Ft - 264,6608 Ft | 10 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
148,2325 Ft - 240,9205 Ft | 5300 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
219,6722 Ft - 345,9305 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
229,7624 Ft - 361,8669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
149,3003 Ft - 242,6867 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
374,659 Ft - 374,659 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
273,7117 Ft - 285,314 Ft | 20 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz