Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ezek az állványok kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A hengeres távtartók számos helyen alkalmazhatók, jól használhatók nagy mechanikai szilárdsági követelmények esetén, és erős, szigetelt távtartóként szolgálnak nagy teljesítményű elektromos alkalmazásoknál. Sárgaréz betétes poliamidból készülnek, és megfelelnek az UL94 V-2 szabványnak.
Sorozat szám: SR2797
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Belső menethossz | Body Diameter | Stílus | Kompatibilis menetméretek (mind) | Belső menethossz „A” | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400,4341 Ft - 400,4341 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
370,9934 Ft - 370,9934 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
291,4636 Ft - 291,4636 Ft | 44 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
313,4713 Ft - 313,4713 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
329,0868 Ft - 335,9428 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
294,2795 Ft - 306,4094 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
273,7117 Ft - 285,314 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
305,4763 Ft - 305,4763 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
271,6021 Ft - 283,0641 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
371,2218 Ft - 371,2218 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
334,3606 Ft - 348,0726 Ft | 100 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
301,1355 Ft - 313,7927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
335,479 Ft - 335,479 Ft | 70 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
711,9667 Ft - 743,6096 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
400,4341 Ft - 400,4341 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
305,4763 Ft - 305,4763 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
641,7247 Ft - 641,7247 Ft | 50 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
543,9141 Ft - 543,9141 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
460,721 Ft - 460,721 Ft | 54 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
400,4341 Ft - 400,4341 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz