Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
A kerek vinil zárókupak tiszta és letisztult megjelenést biztosít különböző hengeres tárgyak végeinek.Úgy terveztük, hogy biztonságosan illeszkedjen kerek hengeres csövek, rudak vagy csövek végére.Védelem a nedvességgel, porral, piszokkal és egyéb szennyeződésekkel szemben. Anyag: SR 6449 Szín: Fekete, Piros, Sárga Sorozat szám: SR1044
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menet méret | Szín | m | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,7594 Ft - 170,0053 Ft | 1250 Raktáron | 
 
0.626 in
 
15.9 mm
 
 | 
 
M18
 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
Metrikus menetek
 
 | 
||
| 25,5611 Ft - 64,9787 Ft | 11500 Raktáron | 
 
0.598 in
 
15.2 mm
 
 | 
 
Non Threaded
 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
Nem menetes
 
 | 
||
| 57,6117 Ft - 180,9008 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.811 in
 
20.6 mm
 
 | 
 
1/2
 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
 
BSP menetek
 
 | 
||
| 148,4105 Ft - 297,3429 Ft | 18675 Raktáron | 
 
1.126 in
 
28.6 mm
 
 | 
 
7/8;1-1/8;M30
 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
 
UNF menetek
 
 | 
||
| 25,3694 Ft - 64,5629 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.327 in
 
8.3 mm
 
 | 
 
Non Threaded
 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
Nem menetes
 
 | 
||
| 31,3934 Ft - 92,01 Ft | 10000 Raktáron | 
 
0.437 in
 
11.1 mm
 
 | 
 
7/16;M12
 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
UNF menetek
 
 | 
||
| 34,1316 Ft - 91,698 Ft | 14420 Raktáron | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
 
1/4;1/2
 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
UNF menetek
 
 | 
||
| 26,273 Ft - 66,7462 Ft | 1655 Raktáron | 
 
0.343 in
 
8.7 mm
 
 | 
 
Non Threaded
 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
Nem menetes
 
 | 
||
| 30,216 Ft - 76,8308 Ft | 3362 Raktáron | 
 
0.406 in
 
10.3 mm
 
 | 
 
Non Threaded
 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
Nem menetes
 
 | 
||
| 39,6902 Ft - 116,4419 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.563 in
 
14.3 mm
 
 | 
 
M15
 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
 
Metrikus menetek
 
 | 
||
| 37,6776 Ft - 108,1246 Ft | 7000 Raktáron | 
 
0.598 in
 
15.2 mm
 
 | 
 
Non Threaded
 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
Nem menetes
 
 | 
||
| 33,3512 Ft - 84,9403 Ft | 14050 Raktáron | 
 
0.469 in
 
11.9 mm
 
 | 
 
1/2;M12
 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
UNF menetek
 
 | 
||
| 17,7571 Ft - 48,9679 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.343 in
 
8.7 mm
 
 | 
 
Non Threaded
 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
Nem menetes
 
 | 
||
| 44,66 Ft - 152,83 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.937 in
 
23.8 mm
 
 | 
 
M24
 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
Metrikus menetek
 
 | 
||
| 391,946 Ft - 997,0343 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
2.122 in
 
53.9 mm
 
 | 
 
1-3/4
 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
BSP menetek
 
 | 
||
| 228,092 Ft - 826,53 Ft | 225 Raktáron | 
 
2.598 in
 
66.0 mm
 
 | 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
 | 
||
| 429,473 Ft - 2.671,9276 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
3 in
 
76.2 mm
 
 | 
 
3
 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
BSP menetek
 
 | 
||
| 480,1571 Ft - 1.226,7994 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
2.374 in
 
60.3 mm
 
 | 
 
2-3/8
 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
BSP menetek
 
 | 
||
| 666,0125 Ft - 1.694,6466 Ft | 1424 Raktáron | 
 
2.748 in
 
69.8 mm
 
 | 
 
Non Threaded
 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
Nem menetes
 
 | 
||
| 387,4553 Ft - 986,6378 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
2.374 in
 
60.3 mm
 
 | 
 
2-3/8
 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
 
BSP menetek
 
 | 
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz