Fence Post Caps are protective covers that fit over the tops of fence posts or pipes. Offers protection against weather damage and deterioration of applications. Used in the residential and commercial sectors.
Úgy terveztük, hogy illeszkedjen egy kerítésoszlop vagy cső tetejére.Segít védeni az időjárási sérüléstől, szennyeződéstől vagy nedvességtől.Könnyen és gyorsan felszerelhető vagy eltávolítható. Anyag: PE Szín: Fehér Sorozat szám: SRF0011
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | D | m | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 258,5887 Ft - 604,2042 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.677 in
68.0 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 131,0182 Ft - 306,1244 Ft | 450 Raktáron |
2.559 in
65.0 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 97,2321 Ft - 106,9553 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.165 in
55.0 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 354,0221 Ft - 389,4243 Ft | 80 Raktáron |
5.118 in
130.0 mm
|
5.394 in
137.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
||
| 148,5139 Ft - 197,6721 Ft | 570 Raktáron |
3.319 in
84.3 mm
|
3.524 in
89.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz